Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL889

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LL889
UPC
782274526706
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.81 in
Product Weight
5.65 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.