Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LL97

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 3-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LL97
UPC
782274525808
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
6.94 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
15.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.