Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LST2

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 2 A, 240 V AC, Industrielle Sicherung

Listenpreis EUR5.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
LST2
EAN
5027590503457
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
10.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
2 A
Bemessungsspannung AC
240 V
Sicherungstyp
LST
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Anschlusstechnik
Verschraubt
Betriebsspannung
240 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.