Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LT75

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT75
UPC
784564300751
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.29 lb
Product Type
Liquidtight connector

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.