Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

M1FC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap, Internal thread, Passive, Style II

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap
Catalog Number
M1FC
UPC
662275947024
Product Weight
1 lb
Product Type
Field attachable cap

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
3
1
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Connector type
Passive
Style
Style II
Configuration
Internal thread

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.