Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MAI

Eaton Bussmann Series superflink Ausgelöstmelder-Zubehör, AC 50/60 Hz ohmsche Last- 4A bei 250V RMS und 6A bei 127V RMS, DC ohmsche Last - .7A DC bei 110 Vdc und 2A DC bei 30 Vdc, Kontakt zu Kontakt (RMS) – 1000 V und 1500 V, Ohne Anzeige

Listenpreis EUR44.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series superflinker Ausgelöstmelder Zubehör
Katalognummer
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
114 mm
Produktgewicht
9 g
Zertifikat(e)
Nicht zutreffend
Produkttyp
Hochgeschwindigkeitszubehör

Elektrische Daten

Betriebsspannung
Kontakt zu Kontakt (RMS) – 1000 V und 1500 V, 110 V DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.