Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 3000 VA, IEC, Eingang: C20, 200-240 V, Ausgänge: (6) C13, (1) C19
| Produktname |
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
|
| Katalognummer |
MBP3KI
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76.5 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
439 mm
|
| Produktgewicht |
1.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Wartungsbypass
|
| Modellcode |
Eaton HotSwap MBP IEC
|
| Typ |
Hotswap MBP
|
| Formfaktor |
1U
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Betriebstemperatur |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Montagerichtung |
horizontal/vertikal
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Eingangsanschluss |
C20
|
| VA Wert |
3000 VA
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Stecker |
(6) C13, (1) C19
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
6
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
1
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
7
|
| SNMP |
Nein
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Serielle Schnittstelle |
Nein
|
| Massenkonfiguration |
Nein
|
| Elektrische Verbindung |
Steckdose
|
| Beurteilung |
Sonstiges
|
| Befestigungsmaß (metrisch) |
50
|
| Befestigungsmaß (standardisiert) |
482,6 mm (19 Zoll)
|
| Schaltbar |
Nein
|
| Überspannungskategorie |
2
|
| Amperemeter |
Nein
|
| Ausstattung: |
LED-Indikator
Montagematerial |
| Kommunikation |
Nein
|