Dokument herunterladen () von 20

MBP3KID
Modellcode: Eaton HotSwap MBP DIN

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 3000 VA, DIN, Eingang: C20, 200-240 V, Ausgänge: (4) Schuko/DIN, (1) C19

Listenpreis €275

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
Katalognummer
MBP3KID
EAN
3553340684203
Produkt Länge/Tiefe
76.5 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
439 mm
Produktgewicht
2.134 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Wartungsbypass
Modellcode
Eaton HotSwap MBP DIN

Produktspezifikationen

Typ
Hotswap MBP
Formfaktor
1U
Schaltbare Ausgänge
Nr
Verpackungsinhalt
  • Wartungsbypass
  • Kabelverriegelungssystem
  • Verbindungskabel zur USV
  • Rackmount-Kit
  • Benutzerhandbuch
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
horizontal/vertikal
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
C20
VA Wert
3000 VA
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Stecker
(4) Schuko, (1) C19
Anzahl der Ausgänge C19
1
Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
5
SNMP
Nr
Ethernet-Schnittstelle
Nr
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Steckdose
Beurteilung
Sonstige
Befestigungsmaß (metrisch)
50
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 inch)
Schaltbar
Nr
Überspannungskategorie
2
Amperemeter
Nr
Ausstattung:
Befestigungsmaterial
LED-Anzeige
Kommunikation
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.