Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

MBP6KI
Eaton HotSwap MBP 6000i

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 6000 VA Eingang: festverdrahtet, 200-240 V, Ausgänge: (3) C13, (2) C19, festverdrahtet

Listenpreis EUR627

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
Katalognummer
MBP6KI
Produkt Länge/Tiefe
185 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
305 mm
Produktgewicht
3.28 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Wartungsbypass
Modellcode
Eaton HotSwap MBP 6000i

Produktspezifikationen

Typ
Hotswap MBP
Formfaktor
3U
Schaltbare Ausgänge
Nein
Verpackungsinhalt
  • Wartungsbypass
  • Kabelverriegelungssystem
  • Verbindungskabel zur USV
  • Rackmount-Kit
  • Benutzerhandbuch
Betriebstemperatur
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Montagerichtung
Horizontal
Farbe
Schwarz
Eingangsanschluss
Sonstige
VA Wert
6000 VA
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Stecker
(3) C13, (2) C19, festverdrahtet
Anzahl der Ausgänge C13
3
Anzahl der Ausgänge C19
2
Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet
1
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
5
SNMP
Nein
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Elektrische Verbindung
Schraubklemme
Befestigungsmaß (metrisch)
150
Befestigungsmaß (standardisiert)
482,6 mm (19 Zoll)
Schaltbar
Nein
Überspannungskategorie
2
Ausstattung:
Montagematerial
LED-Indikator
Kommunikation
Nein

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.