Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MDLWLS-RPT-J

JSB Wireless Module Repeater

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Catalog Number
MDLWLS-RPT-J
EAN
3660191823429
Product Length/Depth
40.4 mm
Product Height
22 mm
Product Width
44.4 mm
Product Weight
0.024 kg
Compliances
CE marking
Product Type
Emergency lighting

Produktspezifikationen

Supply voltage - min
220 V
Supply voltage - max
240 V
Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
None
Supply voltage at AC, 50 Hz - max
240
Supply voltage at AC, 50 Hz - min
220

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.