Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MHUB10

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB10
UPC
784564002945
Product Length/Depth
6.24 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.47 in
Product Weight
0.02 lb
Product Type
Conduit hub

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.