Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MHUB4

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB4
UPC
784564002884
Product Length/Depth
2.62 in
Product Height
2.02 in
Product Width
2.32 in
Product Weight
0.25 lb
Product Type
Conduit hub

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.