Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MHUB9

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 3-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB9
UPC
784564002938
Product Length/Depth
5.82 in
Product Height
3.21 in
Product Width
5.11 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant
UL514B
Product Type
Conduit hub

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.