Eaton Micropoint 2 Surface, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftslicht, IP44, 145 lm, 3 Stunden Betriebsdauer
| Produktname |
Eaton Micropoint 2 Deckenaufbau Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
|
| Katalognummer |
MP2SE3HCGL
|
| EAN |
5018987195997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
|
| Batteriespannung |
4.8 V
|
| Akkuqualität |
NiCd
|
| Glühdrahtprüfung |
850 °C
|
| Schutzklasse |
II
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Schutzart |
IP44
|
| Modus |
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampenleistung |
1 W
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (Zentral versorgtes System)
|
| Stromversorgungssystem |
Periphere Einheit (Einzelbatterie)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Leistungsfaktor |
0.5
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Mit Fernschalterverbindung |
True
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Max. Systemstrom |
2.5 W
|
| Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
60000 hour
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Nennspannung AC - max. |
240 V
|
| Nennspannung AC - min. |
220 V
|
| Scheinleistung bei Netzbetrieb (NM) |
3.6 VA
|
| Wirkleistung bei Netzbetrieb (nm) |
2.5 W
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
5 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
35 °C
|
| Nennbetriebsdauer - min. |
3 hour
|
| Nennbetriebsdauer - max. |
3 hour
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Sonstige
|
| Etikettentyp |
Sonstiges
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
50 mm
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
4
|
| Schlagfestigkeit |
IK04
|
| Art der Leuchte |
Sicherheitsleuchte für Fluchtweg- und Flächenausleuchtung
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
145 lm
|
| Farbtemperatur - max. |
6200 K
|
| Farbtemperatur - min. |
6200 K
|
| Lichtverteiler |
Linse
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Funktion |
Fluchtweg- und Rettungswegausleuchtung
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
True
|
| Lichtstrom in Stand-by-Modus |
145 lm
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
1
|
| Geeignet für viele Lampen |
1
|
| Datenverbindungsanschluss |
1,5 mm²
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Hauptverbindungsanschluss |
2,5 mm²
|
| Prüfsystem |
CGLine+
|