Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MP2SO3HCGL

Eaton Micropoint 2 Surface, Sicherheitsbeleuchtung, Flächenausleuchtung, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftslicht, IP44, 144 lm, 3 Stunden Betriebsdauer

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Micropoint 2 Deckenaufbau Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
MP2SO3HCGL
EAN
5018987196000
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Einzelbatterie Rettungszeichenleuchte

Produktspezifikationen

Batteriespannung
4.8 V
Akkuqualität
NiCd
Glühdrahtprüfung
850 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP44
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
1 W
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (Zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Periphere Einheit (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Leistungsfaktor
0.5
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Schraubanschluss
Max. Systemstrom
2.5 W
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
60000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Scheinleistung bei Netzbetrieb (NM)
3.6 VA
Wirkleistung bei Netzbetrieb (nm)
2.5 W
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
35 °C
Nennbetriebsdauer - min.
3 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Sonstige
Etikettentyp
Sonstiges
Piktogramm enthalten
False
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
4
Schlagfestigkeit
IK04
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Fluchtweg- und Flächenausleuchtung
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
144 lm
Farbtemperatur - max.
6200 K
Farbtemperatur - min.
6200 K
Lichtverteiler
Linse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Fluchtweg- und Rettungswegausleuchtung
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
True
Lichtstrom in Stand-by-Modus
144 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Datenverbindungsanschluss
1,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
2,5 mm²
Prüfsystem
CGLine+

Produktspezifikation exportieren