Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Netzwerkkarte Mini-Slot für USV

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton USV-Netzwerkkarte
Katalognummer
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Produkt Länge/Tiefe
66 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
132 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Netzwerkkarte

Spezifikationen für IDSIG-Detektoren

Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle

Weitere zusätzliche Spezifikation

Typ
Netzwerkkarte

Spezifikationen der Netzwerkrelaiskarte

Kartensteckplatztyp
Minislot
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Serielle Schnittstelle
USB
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle
Benutzt mit
Einphasige USV-Anlage

Produktspezifikation exportieren