Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Eaton Gigabit Netzwerkkarte Mini-Slot-3 für USV

Listenpreis EUR500

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton USV-Netzwerkkarte
Katalognummer
NETWORK-M3
UPC
786689779566
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
66 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Netzwerkkarte
Modellcode
Gigabit Network Card M3

IDSIG detectors specifications

Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle

Intruder detection detectors specifications

Zubehör
NEIN

More additional specifications

Zubehör
NEIN
Anwendung
Die Gigabit-Netzwerkkarte (Network-M3) bietet IT-Fachkräften erweiterte Verwaltungs- und Cybersicherheitsfunktionen. Dank der Zero-Trust-Architektur und der Kompatibilität mit leistungsstarken Automatisierungs- sowie Remote- und Vor-Ort-Verwaltungstools steigert die Gigabit-Netzwerkkarte die Leistung und Betriebszeit Ihrer wichtigen Geschäftssysteme.
Typ
Netzwerkkarte

Network relay card specifications

Zubehör
NEIN
Kartensteckplatztyp
Minislot
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Protokoll
MIB II
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Relative Luftfeuchtigkeit - max.
90 %
Serielle Schnittstelle
USB
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle
Benutzt mit
Einphasige USV-Anlage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.