Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NEXI-PICTO-R

Eaton Nexi Piktogramm Rechts, ISO

Listenpreis EUR10.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
NEXI-PICTO-R
EAN
3660191600600
Produkt Länge/Tiefe
286.5 mm
Produkthöhe
0.375 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
NexiLite
NexiTech
Richtung
rechts
Pfeilrichtung
Rechts - ISO 7010
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Ausführung
Einsetzblech/-teller

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.