Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NPL100CL

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 1" x CLOSE, Galvanized

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100CL
UPC
784564115157
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.16 lb
Product Type
Conduit nipple

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x CLOSE

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.