Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

OELL2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, LL shape, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OELL2
UPC
782274552309
Product Length/Depth
5 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
2.26 lb
Product Type
Conduit outlet body with cover

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
LL

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.