Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
1.2 mm
Produktbreite
12.7 mm
Produktgewicht
6.3 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Kupfereinsätze
Baugröße
BS88
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
SC100 Safeclip-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.