Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

P023

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Schalter, 10A, 3G, 2-Wege

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P023
EAN
5010826124878
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.098 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 60669-1
IEC 60669-1
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P023

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Premera White Moulded
  • Schalter
Stromstärkewert
10 AX
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kopfausführung
Schlitzkopf
Beleuchtung
Nein
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Thermoplastik
Montageanordnung
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Einbautiefe
25 mm
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
25 mm
Nennspannung - max.
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
0
Anzahl der Betätigungswippen
3
Schaltertyp
2 way
Montageart
Einbau (Putz)
Schutzart
IP20
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Anzahl der Abgleichungen
3
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Material
Urea
Kunststoff
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm
Verkabelungssystem
Kontrollwechselschalter
Betriebsverfahren
Wippe/Taste
Funktionsbeleuchtung
Sonstige
Wippenfarbe
Weiß
Farbe
Weiß
Anschlussquerschnitte (LN und E)
1,5 mm² (4x) oder 2,5 mm² (2x) oder 4 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtungstyp
Sonstige
RAL-Nummer (Akin)
9016
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Schaltstrom von Leuchtstofflampen
10 Ampere AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.