Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P210

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Ausgangsplatte, 20A, flex

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P210
EAN
5010826125790
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.101 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS 5733
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P210

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Schutzart
IP20
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
RAL-Nummer (Akin)
9016
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Weiteres Zubehör
  • Premera White Moulded
Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
250 V AC
Klemmtyp
Sonstige
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Verbindungssystem
Schraubklemme
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Einbau (Putz)
Farbe
Weiß
Anzahl der Abgleichungen
1
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm
Material
Kunststoff
Anschlussquerschnitte (LN und E)
2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x) oder 6 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.