Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P212

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Kabelanbindungs-Adapterplatte für 20 A-Schalter/3 A abgesicherte Anschlusseinheit

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P212
EAN
5010826125806
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
BS 5733
RoHS conform
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P212

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Oberflächenausführung
Matt
Typ
  • Weiteres Zubehör
  • Premera White Moulded
Betriebsspannung
250 V AC
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Farbe
Weiß
Materialqualität
Thermoplastik
RAL-Nummer (Akin)
9016
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Abgleichungen
1
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
Kegelförmig 2 bis 8 mm
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
1-fach

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.