Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P220

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Anschlusseinheit, nicht geschaltet, 13 A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P220
EAN
5010826125417
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.105 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS 1363-4
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P220

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Schutzart
IP20
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
RAL-Nummer (Akin)
9016
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Anschlusseinheit
  • Premera White Moulded
Stromstärkewert
13 A
Betriebsspannung
250 V AC
Klemmtyp
Sonstige
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Verbindungssystem
Schraubklemme
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Einbau (Putz)
Farbe
Weiß
Anzahl der Abgleichungen
1
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm
Material
Kunststoff
Anschlussquerschnitte (LN und E)
L + N + E = 2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.