Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Schaltbare Anschlusseinheit, 13 A, 2p
| Produktname |
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
|
| Katalognummer |
P221
|
| EAN |
5010826125448
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
86 mm
|
| Produktgewicht |
0.11 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
BS 1363-4
|
| Produkttyp |
Verkabelungsvorrichtungen
|
| Modellcode |
P221
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Schutzart |
IP20
|
| Basisfarbe |
Grau
|
| Material der Basis |
Thermoplastik
|
| Klemmenmaterial |
Messing
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9016
|
| Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min. |
25 mm
|
| Besondere Merkmale |
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
|
| Typ |
|
| Stromstärkewert |
13 A
|
| Betriebsspannung |
250 V AC
|
| Klemmtyp |
Sonstige
|
| Kontaktmaterial |
Nickel
Silber |
| Kopfausführung |
Kreuzschlitzkopf
|
| Verbindungssystem |
Schraubklemme
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Schaltertyp |
Zweipolige Schalter
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
|
| Farbe |
Weiß
|
| Anzahl der Abgleichungen |
1
|
| Befestigungsmitten |
60,3 mm
|
| Frontplattenfarbe/-ausführung |
Weiß
|
| Tiefe der Frontplatte |
9 mm
|
| Material Frontplatte |
Urea
|
| Abmessungen Frontplatte/Modul |
86 mm x 86 mm
|
| Material |
Kunststoff
Urea |
| Wippenfarbe |
Weiß
|
| Anschlussquerschnitte (LN und E) |
E = 2,5 mm² (3x) oder 4 mm² (1x)
L + N = 2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (2x) |