Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P355

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Satellitensteckdose, 1G

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P355
EAN
5010826125912
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.089 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 60169-24
BS EN 60728-4
IEC 60169-24
BS EN 60728-11
BS EN 50083-2
BS EN 61169-24
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P355

Produktspezifikationen

Typ
Kommunikationsausgänge Premera White Moulded
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Anzahl der Abgleichungen
1
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.