Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. TV-/SAT-Steckdose, 2G
| Produktname |
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
|
| Katalognummer |
P356
|
| EAN |
5010826125929
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.089 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
BS EN 60169-24
BS EN 60728-11 IEC 60169-24 BS EN 50083-2 BS EN 60728-4 BS EN 61169-24 |
| Produkttyp |
Verkabelungsvorrichtungen
|
| Modellcode |
P356
|
| Typ |
Kommunikationsausgänge Premera White Moulded
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Anzahl der Abgleichungen |
2
|
| Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min. |
25 mm
|
| Befestigungsmitten |
60,3 mm
|
| Frontplattenfarbe/-ausführung |
Weiß
|
| Tiefe der Frontplatte |
9 mm
|
| Material Frontplatte |
Urea
|
| Abmessungen Frontplatte/Modul |
86 mm x 86 mm
|