Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P362

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Telefonsteckdose, 1G, einzeln, RJ11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P362
EAN
5010826125967
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.061 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568.0D
BS EN 50173-1
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P362

Produktspezifikationen

Typ
Kommunikationsausgänge Premera White Moulded
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Anzahl der Abgleichungen
1
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Befestigungsmitten
60,3 mm
Basisfarbe
Weiß
Material der Basis
Thermoplastik
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
86 mm x 86 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.