Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

P392

Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen. Blankofrontschilder, 2G

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Sortiment mit weißem Formteil (PREMERA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
P392
EAN
5010826125837
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Einhaltung(en)
BS 5733
RoHS conform
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
P392

Produktspezifikationen

Typ
  • Weiteres Zubehör
  • Premera White Moulded
Betriebsspannung
250 V AC
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Anzahl der Abgleichungen
2
Befestigungsmitten
120,6 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
9 mm
Material Frontplatte
Urea
Abmessungen Frontplatte/Modul
148 mm x 86 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.