Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, Eingang: Schuko, Ausgänge: (6) Schuko
| Produktname |
Eaton Protection Box
|
| Katalognummer |
PB6D
|
| EAN |
3553340667190
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
47.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.586 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11 |
| Produkttyp |
Überspannungsschutz
|
| Modellcode |
Eaton Protection Box 6 DIN
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Anzeigetyp |
Farb-LED
|
| Material |
Kunststoff
|
| Besondere Merkmale |
High-End Überspannungsschutzgerät mit mehreren Ausgängen, 6 Schuko (DIN)-Steckdosen, IEC 61643-11-konform, mit Versicherung für angeschlossene Geräte
|
| Typ |
Überspannungsschutz
|
| Drehwinkel zentraler Einsatz |
Sonstige
|
| Leistungsschalter |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz/weiß
|
| Aderquerschnitt |
0 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausstattung: |
Ein/Aus-Schalter
Sicherung LED-Anzeige Überspannungsschutz |
| Halogenfrei |
Nein
|
| Halogenfrei |
Nein
|
| Gehäuseform |
rechteckig
|
| Eingangsanschluss |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Internet-/Telefonleitungsschutz |
Nein
|
| Abschaltleistung |
10 AIC
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| NEMA-Bezeichnung |
Keine
|
| Nennfrequenz |
50-60 Hz
|
| Anzahl der Kaltgerätesteckdosen |
7
|
| Anzahl der NEMA-Ausgänge |
0
|
| Anzahl der NEMA-Ausgänge |
0
|
| Anzahl der Auslässe |
6
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
7
|
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen |
6
|
| Anzahl der USB-Anschlüsse |
0
|
| Betriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Betriebsspannung |
220-250 V
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Stromkabel Länge |
1.5 m
|
| RAL-Nummer |
9003
|
| FI-Schutzschalter |
Nein
|
| Oberflächenbeschaffenheit |
Matt/matt
|
| Oberflächenschutz |
Sonstige
|
| Stromstoßbemessung |
1500 V
|
| Schaltbar |
Ja
|
| Transparent |
Nein
|
| Montagemethode |
Transportabel
35 mm DIN-Hutschiene |
| Phase |
Einphasig
|
| Spitzenstrom |
3000 A
|