Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PLG105

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 4", Square head

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG105
UPC
782274567105
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
3.95 lb
Product Type
Conduit plug

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Square head
Material
Gray iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.