Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PLG2 SA

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 3/4", Recessed

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG2 SA
UPC
782274101170
Product Length/Depth
1.05 in
Product Height
1.05 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
0.04 lb
Product Type
Conduit plug

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Recessed
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.