Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PLG4M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 1-1/4", Recessed

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG4M
UPC
784564170040
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
1.7 in
Product Width
0.7 in
Product Weight
0.34 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Plug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.