Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PPC 75

Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug, Rigid/IMC, Plastic, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug
Catalog Number
PPC 75
UPC
784564739957
Product Weight
0.006 lb
Product Type
Push plug

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Plastic
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.