Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PXGMSUPS
Modellcode: PowerXpert UPS MiniSlot card (PXGMS UPS) for 93PM

PowerXpert USV MiniSlot Karte (PXGMS UPS) für 93PM

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton USV-Industrial-Gateway-Karte
Katalognummer
PXGMSUPS
UPC
786685617978
Produkt Länge/Tiefe
117.5 mm
Produkthöhe
32.5 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Einhaltung(en)
EMV-Richtlinie 2004/108/EC
Zertifikat(e)
EN 62040-2:2006
EN 55024:2010 FCC Part 15 Sub-part B Class B
EN 55022:2010 Class B
Produkttyp
Industrial Gateway Card
Modellcode
PowerXpert UPS MiniSlot card (PXGMS UPS) for 93PM

IDSIG detectors specifications

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle

Intruder detection detectors specifications

Kapazität
1 Ah
Nennstrom
1 A

More additional specifications

Nennstrom
1 A

Network relay card specifications

Kapazität
1 Ah
Kartensteckplatztyp
Minislot
Nennstrom
1 A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Netzwerkschnittstelle
Benutzt mit
93PS, 93PM

Produktspezifikation exportieren