Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

QL1NPL

Eaton breaker, Handle locks,Non-Padlockable,QL,Single-pole

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL1NPL
UPC
786679510100
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10
Product Type
Accessory

Produktspezifikationen

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole
Type
Breaker

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.