Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RC200

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC200
UPC
662277006774
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
0.69 lb
Product Type
Rigid conduit coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Style
Rigid

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.