Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RSP11

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 2 hubs, 1/2" trade size

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP11
UPC
782274598109
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
2.35 lb
Product Type
Conduit hub plate

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Enclosure size
8-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Number of hubs
2
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.