Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RST20HWH

Eaton Bussmann series Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, Frontanschluss, weiß

Listenpreis EUR57.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RST20HWH
EAN
5027590507103
Produkt Länge/Tiefe
27.1 mm
Produkthöhe
54.1 mm
Produktbreite
79.1 mm
Produktgewicht
136 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Farbe
Weiß
Bus-Befestigungsart
Nein
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.