Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RT2R-BAT1
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/1.5AH

Eaton Roundtech Batteriemodul, LIFEPO 3,2 Volt 1,5 AH

Listenpreis EUR11.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton RoundTech MR SC Zubehör
Katalognummer
RT2R-BAT1
EAN
3660191813093
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
19 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/1.5AH

Produktspezifikationen

Umgebungstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Akkupack
True
Kapazität
1500 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Lithium
Anzahl der Zellen
1
Andere Anzeigen
Sonstige
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Sonstige
Höhe einschließlich Pol
70 mm
Nennspannung
3.2 V
Durchmesser
19 mm

Produktspezifikation exportieren