Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RT2R-BAT3
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/3.0AH

Eaton Roundtech Batteriesatz, LIFEPO 3,2 Volt 3 AH

Listenpreis EUR23.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton RoundTech MR SC Zubehör
Katalognummer
RT2R-BAT3
EAN
3660191813109
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.087 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/3.0AH

Produktspezifikationen

Umgebungstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Akkupack
True
Kapazität
3000 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Lithium
Anzahl der Zellen
2
Andere Anzeigen
Sonstige
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Sonstiges
Höhe einschließlich Pol
19 mm
Nennspannung
3.2 V

Produktspezifikation exportieren