Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RT2R2EC4IDMP3H
RTECH MR EC 20M DALI 4I M 3H IP43

Eaton Roundtech Medium Recessed. Exit 20M Ceiling DALI 4I M 3 H IP43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton RoundTech MR EC SC Emergency luminaire
Katalognummer
RT2R2EC4IDMP3H
EAN
3660191815592
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
187 mm
Produktgewicht
0.639 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notleuchte
Modellcode
RTECH MR EC 20M DALI 4I M 3H IP43

Produktspezifikationen

Batteriespannung
3.2 V
Anzahl der Akkuzellen
1
Akkuqualität
Lithium-Ionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
5 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Schutzklasse
II
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 04
Eignung für Außenbereich
No
Explosionsgeschützt
No
Durchmesser
110 mm
Schutzart
IP43
Modus
Dauerlicht (DL)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
Yes
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
4.2 W
Anzeigetyp
Doppelseitig
Überwachungsgeräte
Sonstiges
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Nennstrom - max.
13.9 mA
Nennstrom - min.
13.9 mA
Scheinleistung bei Netzbetrieb
3.2 VA
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
2 W
Leistungsfaktor
0.6
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
Yes
Geschützt durch reservierte Polarität
No
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
2 W
Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 °C
54000 hour
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C
54000 hour
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
54000 hour
Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 °C
54000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Scheinleistung bei Netzbetrieb (NM)
3.2 VA
Wirkleistung bei Netzbetrieb (nm)
1.9 W
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
45 °C
Nennbetriebsdauer - min.
3 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Autonomie
3 Stunden
Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels gemäß EU-Verordnung 2019/2015
A
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Aufbaumontage / Einbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Begrenzte Oberflächentemperatur
No
Etikettentyp
Einlegeblatt/-scheibe
Piktogramm enthalten
Yes
Einbaulänge
200 mm
Einbaubreite
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe
200 mm
Einbaudurchmesser
64 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
2
Außendurchmesser
110 mm
Schlagfestigkeit
IK04
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
40 lm
Lichtstrom bei Notfallbetrieb
40 lm
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-scheibe
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Rettungszeichen
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Lichtstrom in Stand-by-Modus
100 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Erkennungsweite
20 m
Datenverbindungsanschluss
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Anschlussklemmentyp
schraubenlos
Produktmarke
Eaton
Betriebsspannung - max.
240 V
Betriebsspannung - min.
220 V
Anzahl der LEDs
16
Form
Sonstiges
Farbtemperatur
6500 K
Gesamtlänge
227 mm
Anwendung
Gem. EN 1838
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Nutzleistung (W)
2 W
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Scheinleistung (VA)
3.2 VA
Prüfsystem
DALI
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Überwachungssystem Notfallfunktion
Automatischer Selbsttest
Notfallstromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Typ der Lithium-Ionen-Batterie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Mit Heizelement für Batterie
Nein

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.