Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RT2RHEO200CGL3HIP
RTECH MR HEO CGL+ 200 MNM 3H IP65

Eaton Roundtech Medium Deckeneinbau Safety Efocus HIGHBAY CGL+ 200 MNM 3 Stunden IP65

Listenpreis EUR319.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton RoundTech MR SC Zubehör
Katalognummer
RT2RHEO200CGL3HIP
EAN
3660191812485
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
0.325 kg
Zertifikat(e)
CE marking
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
RTECH MR HEO CGL+ 200 MNM 3H IP65

Produktspezifikationen

Batteriespannung
3.2 V
Anzahl der Akkuzellen
2
Akkuqualität
Lithium-Ionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
5 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Durchmesser
110 mm
Schutzart
IP65
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
Yes
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Nicht anwendbar
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Scheinleistung bei Netzbetrieb
1.83 VA
Leistungsfaktor
0.6
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
Yes
Geschützt durch reservierte Polarität
False
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
1.1 W
Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 °C
60600 hour
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C
60600 hour
Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 °C
60600 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
230 V
Nennspannung AC - min.
230 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
45 °C
Nennbetriebsdauer - min.
3 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Autonomie
3
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein.
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein.
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Aufbaumontage / Einbaumontage
Gehäusematerial
Plastik
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Begrenzte Oberflächentemperatur
False
Etikettentyp
Sonstiges
Piktogramm enthalten
No
Einbaulänge
200 mm
Einbaubreite
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe
200 mm
Einbaudurchmesser
64 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Außendurchmesser
110 mm
Schlagfestigkeit
IK05
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg- und Raumausleuchtung
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
200 lm
Farbtemperatur - max.
5700 K
Farbtemperatur - min.
5700 K
Lichtverteiler
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Lichtstrom in Stand-by-Modus
60 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
2
Datenverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Anzahl der LEDs
8
Form
Rundkopf
Anwendung
Sonstiges
Prüfsystem
CGLine +
Mit Fernbedienung
Nein.
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein.
Austauschbares Betriebsgerät
Nein.
Überwachungssystem Notfallfunktion
Automatischer Selbsttest
Notfallstromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Anschlussleistung im Notfallmodus
1.1 W
Typ der Lithium-Ionen-Batterie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4)
Mit Heizelement für Batterie
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt – min.
0.5 mm²
Lichtstrom im Notfallmodus
200 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt – max.
2.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.