Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

RTU

Sicherungshalter-Bausatz, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 3P + Neutral, BS

Listenpreis EUR170.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RTU
EAN
5027590024211
Produkt Länge/Tiefe
228 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
452 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Baugröße
BS88/F1
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.