Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

S1002

Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover, Sheet steel, Surface mount, Two-gang, Gasket

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series blank cover
Catalog Number
S1002
UPC
782274610108
Product Length/Depth
4.35 in
Product Height
4.66 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.24 lb
Product Type
Blank cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.