Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC100H
Modellcode: 100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 100 A; AC 550 V; BS88; 1P; BS; Frontanschluss; schwarz; Sicherungseinsatz OSD; BS88-2

Listenpreis EUR54.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC100H
EAN
5027590508506
UPC
051712419352
Produkt Länge/Tiefe
156 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
197 mm
Produktgewicht
335.9 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Anschlussart
Sonstiges
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
OSD
Zubehör
OSC-LINK
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren