Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC20BH
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, Sammelschiene, Anschluss frontseitig, Sicherungseinsatz SSD, BS88-2, Zubehör optional Kupfereinsätze, verriegelbare Einsätze und Adapterträger

Listenpreis EUR22.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC20BH
EAN
5027590508520
UPC
051712419383
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
132 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
SSD
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Sammelschienen-/Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren