Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC20H
SAFECLIP FRONT CONNECTED BLACK

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, Vorne angeschlossen, schwarz, Sicherungseinsatz SSD, BS88-2, Zubehör optional Kupfereinsätze, verriegelbare Einsätze und Adapterträger

Listenpreis EUR12.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC20H
EAN
5027590508537
UPC
051712419390
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
86.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP FRONT CONNECTED BLACK

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
SSD
Zubehör
SSC-LINK, DIN-20-32
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren