Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC20HWH
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 20 A; AC 550 V; BS88/E1; 1P; BS; Frontanschluss; weiß; Sicherungseinsatz SSD; BS88-2

Listenpreis EUR15.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC20HWH
EAN
5027590508759
UPC
051712419413
Produkt Länge/Tiefe
71 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
93.8 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
SSD
Zubehör
SSC-LINK, DIN-20-32
Farbe
Weiß
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren